HUBBELL CANADA
Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 15A, GFTWRST82SNAP
Image of GFTWRST82SNAP Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 15A, GFTWRST82SNAP
Image of GFTWRST82SNAP Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 15A, GFTWRST82SNAP
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
SNAPConnect Devices
Discontinué

Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 15A, GFTWRST82SNAP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST82SNAP

Prise SNAP-Connect à lame droite, DDFT, inviolable et résistante aux intempéries, qualité commerciale hospitalière, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Conception brevetée de l'obturateur pour une protection inviolable
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
  • P

SNAPConnect, résistante aux intempéries et inviolable, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest

Général

Application

Qualité commerciale hospitalière

Catalog Number

GFTWRST82SNAP

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Brun

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

Type d'article

Autotest de la prise DDFT

UPC

783585486420

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

0.5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10