Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTWRST82SNAPI
SNAPConnect, résistante aux intempéries et inviolable, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest
Application
Qualité commerciale hospitalière
Catalog Number
GFTWRST82SNAPI
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Couleur
Ivoire
Famille de produit
Hospital Grade
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Type
Standard
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
Type d'article
Autotest de la prise DDFT
UPC
783585486413
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
0.5
Quantité dans l'emballage
10