HUBBELL CANADA
Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 20A, GFTWRST83SNAPW
Image of GFTWRST83SNAPW Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 20A, GFTWRST83SNAPW
Discontinué

Prise à lame droite SNAP-Connect WRTR DDFT de qualité hospitalière, 20A, GFTWRST83SNAPW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST83SNAPW

Prise SNAP-Connect à lame droite, DDFT, inviolable et résistante aux intempéries, qualité commerciale hospitalière, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Conception brevetée de l'obturateur pour une protection inviolable
  • Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
  • P

SNAPConnect, résistante aux intempéries et inviolable, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest

Général

Application

Qualité commerciale hospitalière

Catalog Number

GFTWRST83SNAPW

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

1

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

Type d'article

Autotest de la prise DDFT

UPC

783585486536

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10