HUBBELL CANADA
Image of HBL21415B Prise mâle Hubbellock® 30A 600V, 20A 250V DC, HBL21415B

Prise mâle Hubbellock® 30A 600V, 20A 250V DC, HBL21415B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL21415B

Fiche mâle Hubbellock de qualité industrielle, 30A 600V CA, 20A 250V CD, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Non NEMA, Borne à vis, Noir et blanc.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Les contacts mâles moulés sont résistants aux dommages et fournissent une connexion toujours positive
  • Le boîtier non métallique isolé améliore la sécurité et la résistance aux abus
  • Les bornes à boîtier en conjonction avec les vis avec des coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité de terminaison maximales
  • La pince en trois pièces fournit une décharge de traction maximale et protège contre l'entrée d'humidité et de poussière

Général

Catalog Number

HBL21415B

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 VO for Receptacles and Inlets. HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.700"-1.200" (17.78-30.5)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contacts - Brass
  • Cord Clamp Material - PET
  • Device Color - Black/White
  • Housing - Nylon
  • Plug Housing - Thermoset
  • Terminal Screws - Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

20A/30A Hubbellock® Plug

UPC

783585017273

Dimensions

Dimensions

2.33 po x 0.94 po x 5.63 po

Hauteur

5.63 in

Largeur

0.94 in

Longueur

2.33 in

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20/30 A

Courant nominal

20/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.700 - 1.200 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 VO for Receptacles and Inlets. HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

910

Quantité dans l'emballage

10