HUBBELL CANADA
Image of HBL2331S Prise mâle Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2331S
Image of HBL2331S Prise mâle Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2331S
play
Twist-Lock Devices
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Prise mâle Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2331S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2331S

Fiche mâle Twist-Lock® Safety-Shroud®, 20A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, NEMA L7-20P, borne à vis, corps en nylon, enveloppe en PBT.

  • Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2331S

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Safety-Shroud® - White PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche Safety-Shroud® 20A

UPC

783585234229

Dimensions

Dimensions

2.26 po x 2.04 po x 4.21 po

Hauteur

4.21 in

Largeur

2.04 in

Longueur

2.26 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

277 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.360 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-20P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10