HUBBELL CANADA
Prise murale double intelligente à commande unique FR compatible ZWave (en bas) TR, IDEVZ08W
Image of IDEVZ08W Prise murale double intelligente à commande unique FR compatible ZWave (en bas) TR, IDEVZ08W
Image of IDEVZ08W Prise murale double intelligente à commande unique FR compatible ZWave (en bas) TR, IDEVZ08W
Image of IDEVZ08W Prise murale double intelligente à commande unique FR compatible ZWave (en bas) TR, IDEVZ08W
Image of IDEVZ08W Prise murale double intelligente à commande unique FR compatible ZWave (en bas) TR, IDEVZ08W

Prise murale double intelligente à commande unique FR compatible ZWave (en bas) TR, IDEVZ08W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IDEVZ08W

Cette prise TR activée par ZWave permet de contrôler une seule sortie (en bas) ainsi qu'une sortie toujours allumée. Elle peut être utilisée de manière pratique par le biais d'autres intégrations de maison intelligente avec Alexa, Alarm.com et l'assistant Google. Portée de 150 pieds. 120VAC, 15A, fil neutre R.

  • Compatible with Amazon Alexa and Google Home via hub
  • Remote controlled with Android and iOS mobile devices
  • Simple setup – pairs with compatible ZWave Plus hubs
  • One ZWave controlled outlet (marked, bottom), one always-hot pass through outlet (top)
  • Tamper Resistent (TR)
  • Screw terminal installation and includes interchangable paddle switch (white and light almond)
  • UL listed + ZWave Plus Certified
  • Compatible avec Amazon Alexa et Google Home via un hub
  • Contrôlé à distance avec les appareils mobiles Android et iOS
  • Configuration simple - s'associe aux hubs ZWave Plus compatibles
  • Une prise contrôlée ZWave (marquée, en bas), une prise traversante toujours chaude (en haut)
  • Inviolable (TR)
  • Installation de borne à vis et comprend un interrupteur à palette interchangeable (blanc et amande clair)
  • Homologué UL + certifié ZWave Plus

Général

Catalog Number

IDEVZ08W

Puissance max. (hp)

½ HP

UPC

883778316371

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

1.8 in

Poids

0.35 lb

Profondeur

1.9 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

½ HP

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

48