Marque: Burndy
No de catalogue: YSMA1C4SL
Catalog Number
YSMA1C4SL
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
ALUMINUM
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de produit
Parallel Splice
UPC
621945643659
Diamètre extérieur
1.13 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.23 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
6 AWG-1/0 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG - 1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG - 1/0 AWG
Longueur des fils
0.98 in
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG-1/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
22500
Quantité dans l'emballage
250