HUBBELL CANADA
Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 15A, GFWRST15W
Image of GFWRST15W Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 15A, GFWRST15W
Image of GFWRST15W Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 15A, GFWRST15W
play
Autoguard GFCI Receptacles
Discontinué

Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 15A, GFWRST15W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFWRST15W

Prise DDFT 15A de qualité commerciale, résistante aux intempéries, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5- 15R.

  • Technologie d'autotest AUTOGUARD® brevetée
  • Répond aux exigences NEC en matière de résistance aux intempéries (406.9), aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation de la face ou en aval si le dispositif est mal câblé.

Général

Catalog Number

GFWRST15W

Couleur

Blanc

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Résistant aux intempéries

UPC

883778122477

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10