Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLMITL
Hubbell propose le seul verrouillage mécanique pour Twist-Lock®. Ce nouveau verrouillage mécanique sans fusible pour Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® intègre une prise étanche avec un sectionneur lié pour fournir une prise mécaniquement verrouillée. Cela élimine pratiquement la possibilité d'établir ou de couper le circuit sous charge ou d'établir une connexion occasionnelle ou « paresseuse ». L'interrupteur ne peut pas être allumé tant que la fiche n'est pas correctement insérée et verrouillée, et la fiche ne peut pas être retirée tant que l'interrupteur n'est pas éteint. Toutes ces fonctions de protection sont incluses dans un boîtier compact résistant à l'eau et à la corrosion, dirigé par un tuyau de type 4X, qui permet des options d'alimentation par le haut, par le bas ou par l'arrière. Le boîtier non métallique est non conducteur, mais possède un cadre interne pour assurer la continuité de la terre avec le conduit métallique. De plus, ce verrouillage fonctionne avec tous les bouchons Safety-Shroud Twist-Lock. Le nouveau verrouillage mécanique sans fusion pour Watertight Safety-Shroud Twist-Lock peut être verrouillé comme méthode de conformité aux réglementations de verrouillage/étiquetage de l'OSHA.
Catalog Number
HBLMITL
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Non
Performance
Spécifications
Type
For 20A and 30A Devices
Type
logement à interrupteur
Type d'article
Boîtier Safety-Shroud
UPC
783585176802
Dimensions
11.44 po x 4.88 po x 4.19 po
Hauteur
4.19 in
Largeur
4.88 in
Longueur
11.44 in
Poids
3.65 lb
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Classe NEMA nominale
Type 4X
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre d'unités sur la palette
290
Quantité dans l'emballage
1