HUBBELL CANADA
Image of HBL9460A Prise simple affleurante à lame droite 60A, HBL9460A
Image of HBL9460A Prise simple affleurante à lame droite 60A, HBL9460A
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Prise simple affleurante à lame droite 60A, HBL9460A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9460A

Prise unipolaire affleurante à lame droite 60A, 3-pôles, 4-fils avec terre, 125/250V, 14-60R Nylon.

  • Numéro de catalogue, valeurs nominales et certifications moulées sur la face avant
  • Les contacts séquencés assurent la protection
  • Contacts d'alimentation et de terre de conception monobloc.

Standard

Général

Application

à usage intensif

Catalog Number

HBL9460A

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Thermoplastique/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Box Terminals - Copper
  • Contacts - Brass
  • Ground Shunt - Brass
  • Housing - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Mounting Plate - .062 in. (1.5) Pre-Plated Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Célibataire

UPC

783585015347

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 2.75 po x 2.44 po

Hauteur

2.44 in

Largeur

2.75 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

  • 125/250 V
  • 125 V V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

4-Wire Grounding

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

14-60R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • UL, CSA, Fed Spec
  • WR Rating

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1860

Quantité dans l'emballage

5