HUBBELL CANADA
Image of IG2620 Prise simple affleurante MALT isolée Twist-Lock® 30A, IG2620

Prise simple affleurante MALT isolée Twist-Lock® 30A, IG2620

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG2620

Twist-Lock® Prise unipolaire affleurante isolée à la terre 30A, 250V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, NEMA L6-30R, terre isolée, nylon, orange.

En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • La construction de la barrière d'isolation isole le contact de terre de la sangle de montage
  • Le chambrage de retenue du câble pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de desserrer la connexion de la borne
  • La face en nylon résistant aux chocs et aux abus
  • Le système de montage et de mise à la terre tout en laiton offre un chemin de terre de moindre résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Terre isolée

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

IG2620

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Orange

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 - #8 AWG solid or stranded copper wire
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Base - RTP
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Prise affleurante simple 30A

UPC

783585872346

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 - #8 AWG solid or stranded copper wire
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

10