HUBBELL CANADA
Image of HBL2820 Prise simple affleurante Twist-Lock® 30A, HBL2820
Image of HBL2820 Prise simple affleurante Twist-Lock® 30A, HBL2820
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices
Image of HBL2820 Prise simple affleurante Twist-Lock® 30A, HBL2820

Prise simple affleurante Twist-Lock® 30A, HBL2820

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2820

Prise unipolaire affleurante Twist-Lock® 30A, 3-Phasé Y 277/480V, 4-pôles, 5-fils avec terre, L22-30R.

  • Face en nylon résistant aux chocs et à l'usure
  • chambrage de retenue du câble pour le câblage arrière et latéral, réduisant considérablement la possibilité de desserrer la connexion de la borne
  • le code de couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement mâle des dispositifs appropriés
  • le système de montage et de mise à la terre tout en laiton offre un chemin de terre de plus faible résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2820

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

10

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Prise affleurante simple

Type d'article

Prises affleurantes simples

UPC

783585236261

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.7 po x 1.23 po

Hauteur

1.23 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 277/480 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L22-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

10

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

10