Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SF35SJW
Standard Product
Application
Snap-Fit 3.5mm Audio Jack
Catalog Number
SF35SJW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Indicateur EU RoHs
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
3.5mm to Screw Terminal
Type
Stereo Jack
Type d'article
iSTATION AV Keystone Connections
UPC
662620849409
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Solder
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25