HUBBELL CANADA
Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW25
Image of HXJ5EOW25 Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW25
Image of HXJ5EOW25 Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW25
Discontinué

Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ5EOW25

Téléphone/Données, Prise, XCELERATOR, Cat 5e.

  • Third Party Verified Category 5E Component Compliant
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times

Standard Product

Général

Application

Telephone and Data Distribution Jack

Catalog Number

HXJ5EOW25

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

Cat 5E

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Performance

Cat 5E

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Xcelerator Category 6, 5e, 3 and USOC Jacks

UPC

662620825137

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Cat 5E

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4