Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HXJ6OR
Le système NEXTSPEED® Catégorie 6 est conçu pour offrir une marge au-delà de 500 MHz pour les applications Ethernet multi-gigabit fiables. La bande passante étendue de NEXTSPEED offre une fiabilité avec des performances de taux d'erreur binaire nul pour les communications numériques à haut débit d'aujourd'hui.
Borne à lacet rapide
Application
Jusqu'à 5GBASE-T, 802.3bt POE
Catalog Number
HXJ6OR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Couleur
Orange
Cycles de fonctionnement
2000 Plug
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau de construction - Unité principale
thermoplastique
Matériau des contacts
Beryllium Copper with Gold Over Plating
Matériel - bâti
High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Keystone
Performance
TIA Cat 6 Component, Third Party Verified
Série
XCELERATOR™ Series
Spécifications
Taille
0.86 (22) x 0.67 (17) x 1.29 (33)
Températures nominales
Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact
Type
RJ-45 Jack
Type
Prise modulaire
Type d'article
Prise modulaire
Type de montage
Snap-fit
UPC
662620825366
Poids
0.011 lb
Taille
0.86 (22) x 0.67 (17) x 1.29 (33)
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
RJ45 Jack to IDC Punch Down
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1,000 Vac @ 60 Hz
Contacts
IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Cycles de fonctionnement
2000 Plug
Performance
TIA Cat 6 Component, Third Party Verified
Températures nominales
Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact
Nombre d'articles dans l'emballage
1
Nombre d'unités sur la palette
7800
Quantité dans l'emballage
25