Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2710SW
Construction étanche enveloppée
Application
Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif
Catalog Number
HBL2710SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Valox™
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Performance
Puissance max. (hp)
2(2)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
Prise étanche Safety-Shroud® 30A
UPC
783585231747
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.9 po
Hauteur
2.9 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.6 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L14-30R
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Performance
Puissance max. (hp)
2(2)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
5