HUBBELL CANADA
Image of HBL2720SW Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2720SW
Image of HBL2720SW Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2720SW
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2720SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2720SW

Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, 3-Phase Delta 250V, 3-Pôles, 4-Fils avec terre, NEMA L15-30R, Logement et bride PBT.

  • Logement thermoplastique résistant aux chocs pour les environnements industriels intensifs
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation.

Construction étanche enveloppée

Général

Application

Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif

Catalog Number

HBL2720SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Enclosure Rating-enclosure ratings of Types 4, 4X, and/or 12
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Contacts - Brass
  • Drive Screws - Steel, zinc plated
  • Housing / Cover - Gray RPT
  • Lift-Cover Spring & Pin - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prise étanche Safety-Shroud® de 30A

UPC

783585231822

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.9 po

Hauteur

2.9 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-30R

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Enclosure Rating-enclosure ratings of Types 4, 4X, and/or 12
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

5