HUBBELL CANADA
Image of AFR15TRI PRISE TR 15A DEFAUT ARC IVOIRE, AFR15TRI
Image of AFR15TRI PRISE TR 15A DEFAUT ARC IVOIRE, AFR15TRI
play
Tamper-Resistant Receptacles

PRISE TR 15A DEFAUT ARC IVOIRE, AFR15TRI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFR15TRI

15A ARC DEFAUT TR RECEPTACLE IVOIRE.

Les AFCI aident à protéger contre les incendies, en éliminant l'alimentation lorsqu'ils détectent un arc, se produisant lorsqu'un fil ou un cordon endommagé est inséré dans la prise. Facilement ajouté à la plupart des espaces de vie et des chambres de la maison pour une protection supplémentaire.

  • 15A
  • Ivory
  • Ivoire

Général

Catalog Number

AFR15TRI

UPC

783585426112

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10