HUBBELL CANADA
Prise TR DDFT à lame droite 15A avec veilleuse de nuit, GFTRST82ALNL
Image of GFTRST82ALNL Prise TR DDFT à lame droite 15A avec veilleuse de nuit, GFTRST82ALNL
Image of GFTRST82ALNL Prise TR DDFT à lame droite 15A avec veilleuse de nuit, GFTRST82ALNL
Discontinué

Prise TR DDFT à lame droite 15A avec veilleuse de nuit, GFTRST82ALNL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST82ALNL

Prise DDFT à lame droite, inviolable, qualité hospitalière commerciale, autovérification, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec lampe de poche.

  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction

Général

Catalog Number

GFTRST82ALNL

Couleur

Amande

Famille de produit

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Tamper-Resistant

UPC

783585486062

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10