HUBBELL CANADA
Prise TR DDFT à lame droite 20A avec veilleuse de nuit, GFTRST83NL
Image of GFTRST83NL Prise TR DDFT à lame droite 20A avec veilleuse de nuit, GFTRST83NL
Image of GFTRST83NL Prise TR DDFT à lame droite 20A avec veilleuse de nuit, GFTRST83NL
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
Discontinué

Prise TR DDFT à lame droite 20A avec veilleuse de nuit, GFTRST83NL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST83NL

Prise DDFT à lame droite, inviolable, qualité hospitalière commerciale, autovérification, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-20R, avec veilleuse.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number

GFTRST83NL

Couleur

Brun

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

inviolable

UPC

783585486185

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10