HUBBELL CANADA
Image of HBL3771 Prise Twist-Lock® en phénolique 50A, HBL3771
Image of HBL3771 Prise Twist-Lock® en phénolique 50A, HBL3771
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices
+1
Image of HBL3771 Prise Twist-Lock® en phénolique 50A, HBL3771

Prise Twist-Lock® en phénolique 50A, HBL3771

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3771

Prise phénolique Twist-Lock® 50A, 250V CC/600V, 2-pôles, 3-fils de terre, non-NEMA, phénolique.

  • La construction thermodurcissable offre une résistance élevée à la chaleur
  • Le logement blindé offre une résistance supérieure aux chocs
  • Les contacts monoblocs offrent des températures de fonctionnement basses.

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL3771

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Phénolique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Spécifications

  • Body - Phenolic
  • Contacts - Brass
  • Face - Phenolic
  • Insulator - Phenolic
  • Terminal Screws - Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prise de 50A

UPC

783585236476

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 2.12 po x 2.36 po

Hauteur

2.36 in

Largeur

2.12 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.75 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

950

Quantité dans l'emballage

10