HUBBELL CANADA
Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair
Image of GFUSB15CLA Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair
Image of GFUSB15CLA Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair
Image of GFUSB15CLA Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair
Image of GFUSB15CLA Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair
+1
Image of GFUSB15CLA Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair
Nouveau

Prise USB DDFT de qualité commerciale extra robuste, Deux ports C, Inviolable, 15A 125V, Amande clair

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFUSB15CLA

Produits de protection de l'alimentation, Prise USB DDFT, Autotest, Qualité commerciale, 15A 125V, 2 pôles 3 fils avec terre, 5-15R, Ports A et C, Amande clair

Les prises DDFT USB Hubbell combinent une protection électrique avancée et des fonctionnalités de recharge modernes dans un seul appareil fiable et peu encombrant. Conçues avec la technologie exclusive CLAD® (Closed Loop Active Detection) de Hubbell et l’autotest AutoGuard®, elles offrent une protection intelligente contre les défauts à la terre, résistante au bruit et adaptée aux environnements électriques réels. Les deux ports USB intégrés permettent une recharge rapide et efficace sans adaptateurs encombrants, ce qui les rend idéales pour les modes de vie connectés d’aujourd’hui.

  • Sortie USB haute puissance 3,0 A, 5 V
  • Protection CLAD®: Filtre les harmoniques et les parasites transitoires pour une détection précise des défauts à la terre.
  • AutoTest AutoGuard®: Teste automatiquement la fonction DDFT toutes les 30 secondes pour une sécurité continue.
  • Deux ports USB: Construction en acier inoxydable homologuée pour 10 000 cycles
  • Volets inviolables: Mécanisme breveté protégeant contre l’insertion d’objets étrangers.
  • Construction à triple essuyage pour un meilleur contact des lames et une rétention durable de la fiche
  • Qualité Hubbell: Conçu pour une durabilité à long terme dans les environnements résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Chargement 15W

Général

Application

Kitchens, Bathrooms, Outdoors

Catalog Number

GFUSB15CLA

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Couleur

Amande clair

Isolation

UL Standards

Matériau

Thermoplastic/Composite

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - Brass

Taille

2.18x1.74x4.12

Températures nominales

-35°C to 66°C or -30°F to 150°F

Type

  • GFCI
  • USB

Type

Tamper-Resistant

Type de montage

Screw Mount

UPC

883778933387

Dimensions

Poids

0.49 lb

Taille

2.18x1.74x4.12

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 1,500V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Températures nominales

-35°C to 66°C or -30°F to 150°F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10