Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFUSBWR20AC
Les prises DDFT USB Hubbell combinent une protection électrique avancée et des fonctionnalités de recharge modernes dans un seul appareil fiable et peu encombrant. Conçues avec la technologie exclusive CLAD® (Closed Loop Active Detection) de Hubbell et l’autotest AutoGuard®, elles offrent une protection intelligente contre les défauts à la terre, résistante au bruit et adaptée aux environnements électriques réels. Les deux ports USB intégrés permettent une recharge rapide et efficace sans adaptateurs encombrants, ce qui les rend idéales pour les modes de vie connectés d’aujourd’hui.
Chargement 15W
Application
Kitchens, Bathrooms, Outdoors
Catalog Number
GFUSBWR20AC
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Couleur
Brun
Isolation
UL Standards
Matériau
Thermoplastic/Composite
Série
Heavy Duty
Spécifications
Taille
2.18x1.74x4.12
Températures nominales
-35°C to 66°C or -30°F to 150°F
Type
Type
Tamper-Resistant, Weather Resistant
Type de montage
Screw Mount
UPC
883778933271
Poids
0.49 lb
Taille
2.18x1.74x4.12
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 1,500V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Températures nominales
-35°C to 66°C or -30°F to 150°F
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10