HUBBELL CANADA
Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc
Image of GFUSBWR82CW Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc
Image of GFUSBWR82CW Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc
Image of GFUSBWR82CW Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc
Image of GFUSBWR82CW Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc
+1
Image of GFUSBWR82CW Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc
Nouveau

Prise USB DDFT pour hôpitaux extra robuste, Fed Spec, Deux ports C, Inviolable/Étanche, 15A 125V, Blanc

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFUSBWR82CW

Produits de protection de l'alimentation, Prise USB DDFT, Autotest, Commercial pour hôpitaux, 15A 125V, 2 pôles 3 fils avec terre, 5-15R, Ports A et C, Blanc

Les prises DDFT USB Hubbell pour hôpitaux, conformes aux spécifications fédérales (Fed-Spec), offrent une sécurité, une durabilité et des performances de recharge sans compromis dans les environnements critiques. Conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des normes hospitalières et des spécifications fédérales, ces prises intègrent la technologie exclusive CLAD® (Closed Loop Active Detection) de Hubbell ainsi que la fonction d’autotest AutoGuard®, assurant une protection intelligente et continue contre les défauts à la terre, même dans les environnements à fortes interférences. Les deux ports USB intégrés offrent une recharge rapide et fiable sans adaptateurs externes, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements exigeants où la fiabilité et la commodité sont essentielles.

  • Sortie USB haute puissance 3,0 A, 5 V
  • Protection CLAD®: Filtre les harmoniques et les parasites transitoires pour une détection précise des défauts à la terre.
  • AutoTest AutoGuard®: Teste automatiquement la fonction DDFT toutes les 30 secondes pour une sécurité continue.
  • Deux ports USB: Construction en acier inoxydable homologuée pour 10 000 cycles
  • Volets inviolables: Mécanisme breveté protégeant contre l’insertion d’objets étrangers.
  • Construction à triple essuyage pour un meilleur contact des lames et une rétention durable de la fiche
  • Qualité Hubbell: Conçu pour une durabilité à long terme dans les environnements résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Chargement 15W

Général

Application

Hospitals, Kitchens, Bathrooms, Outdoors

Catalog Number

GFUSBWR82CW

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Couleur

Blanc

Isolation

UL Standards

Matériau

Thermoplastic/Composite

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Taille

2.18x1.74x4.12

Températures nominales

-35°C to 66°C or -30°F to 150°F

Type

  • GFCI
  • USB

Type

Tamper-Resistant, Weather Resistant

Type de montage

Screw Mount

UPC

883778934056

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille

2.18x1.74x4.12

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 1,500V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Températures nominales

-35°C to 66°C or -30°F to 150°F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10