Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFUSB82AC
Les prises DDFT USB Hubbell pour hôpitaux, conformes aux spécifications fédérales (Fed-Spec), offrent une sécurité, une durabilité et des performances de recharge sans compromis dans les environnements critiques. Conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des normes hospitalières et des spécifications fédérales, ces prises intègrent la technologie exclusive CLAD® (Closed Loop Active Detection) de Hubbell ainsi que la fonction d’autotest AutoGuard®, assurant une protection intelligente et continue contre les défauts à la terre, même dans les environnements à fortes interférences. Les deux ports USB intégrés offrent une recharge rapide et fiable sans adaptateurs externes, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements exigeants où la fiabilité et la commodité sont essentielles.
Chargement 15W
Application
Kitchens, Bathrooms, Outdoors
Catalog Number
GFUSB82AC
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Couleur
Brun
Isolation
UL Standards
Matériau
Thermoplastic/Composite
Série
Hospital Grade
Spécifications
Taille
2.18x1.74x4.12
Températures nominales
-35°C to 66°C or -30°F to 150°F
Type
Type
Tamper-Resistant
Type de montage
Screw Mount
UPC
883778933622
Poids
0.5 lb
Taille
2.18x1.74x4.12
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 1,500V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Températures nominales
-35°C to 66°C or -30°F to 150°F
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10