Catalog Number
SFUSBAA3BK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
USB
Type
Data
Type d'article
Snap-Fit Data and AV Connecrors
UPC
662620326122
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
1-Unit
Connectivité
Female to Female
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25