HUBBELL CANADA
Prise verrouillée 60A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ6034
Image of VSQ6034 Prise verrouillée 60A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ6034

Prise verrouillée 60A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle, VSQ6034

Marque: Killark

No de catalogue: VSQ6034

Prise verrouillée 60A 3W4P VSQ Hazardous Interlocked Receptacle.

  • Taille et encombrement compacts
  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour la construction en façade. L'interrupteur ne peut être mis en position "ON" sans que la fiche soit complètement insérée. La fiche ne peut pas être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Prise câblée en usine (côté charge)
  • la position "Off" peut être cadenassée pour la sécurité de l'entretien
  • Contact auxiliaire (retardateur et interrupteur) de 10 A, 1/3 HP à 125/250 VCA
  • Pattes de montage réglables
  • Construction à traversée
  • Interrupteur interne de puissance nominale.

La série VersaMate® VSQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostatique permet une utilisation dans des zones dangereuses.

Général

Catalog Number

VSQ6034

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Série

VSQ Series

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936833347

Dimensions

Poids

29 lb

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru