HUBBELL CANADA
Prises, DDFT, inviolables et résistantes aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, GFR5262SG
Image of GFR5262SG Prises, DDFT, inviolables et résistantes aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, GFR5262SG
Image of GFR5262SG Prises, DDFT, inviolables et résistantes aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, GFR5262SG
Discontinué

Prises, DDFT, inviolables et résistantes aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun, GFR5262SG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR5262SG

Prises, DDFT, inviolables et résistantes aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun.

  • 10kA Short Circuit Current Rating
  • Limits improper access to energized contacts
  • Power indication
  • Ground fault indicator
  • No power at face if reverse wired

Self Test Feature, Self Grounding

Général

Catalog Number

GFR5262SG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Brown

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Base - PBT
  • Face - PBT
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Tamper-Resistant, Weather Resistant

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

783585440897

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Fed.Spec
  • Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10