HUBBELL CANADA
Prises, DDFT, qualité commerciale hospitalière, autotest, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, noir, GFR8200SGBK
Image of GFR8200SGBK Prises, DDFT, qualité commerciale hospitalière, autotest, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, noir, GFR8200SGBK
Image of GFR8200SGBK Prises, DDFT, qualité commerciale hospitalière, autotest, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, noir, GFR8200SGBK
Discontinué

Prises, DDFT, qualité commerciale hospitalière, autotest, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, noir, GFR8200SGBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR8200SGBK

Prises, DDFT, qualité commerciale hospitalière, autotest, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, noir.

  • 10kA Short Circuit Current Rating
  • Limits improper access to energized contacts
  • Power indication
  • Ground fault indicator
  • No power at face if reverse wired

Self-Testing, Tamper and Weather Resistant, Self Grounding

Général

Catalog Number

GFR8200SGBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black

Famille de produit

Hospital Grade

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Base - PBT
  • Face - PBT
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Tamper-Resistant, Weather Resistant

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

783585441160

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Fed.Spec
  • Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10