Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFR8300SGR
Self-Testing, Tamper and Weather Resistant, Self Grounding
Catalog Number
GFR8300SGR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Red
Famille de produit
Hospital Grade
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Type
Standard
Type
Tamper-Resistant, Weather Resistant
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
783585441092
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10