Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST15SNAPAL
SNAP Connect, Self Grounding, Weather and Tamper Resistant, AUTOGUARD Self test Technology
Catalog Number
GFRST15SNAPAL
Couleur
Amande
Famille de produit
Heavy Duty
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Type
Standard
Type
Standard
Type d'article
Style Line GFCI Receptacle
UPC
883778123528
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
0.5
Quantité dans l'emballage
10