Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST20SNAPBK
SNAP Connect, Self Grounding, AUTOGUARD Technologie d'autotest
Application
qualité commerciale
Catalog Number
GFRST20SNAPBK
Couleur
Noir
Famille de produit
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Type
Standard
Type
Standard
Type d'article
Prise Style Line DDFT
UPC
883778124518
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
1
Quantité dans l'emballage
10