HUBBELL CANADA
Image of GFRST20SNAPI Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPI
Image of GFRST20SNAPI Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPI
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
SNAPConnect Devices
Image of GFRST20SNAPI Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPI
Discontinué

Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20SNAPI

Prise DDFT SNAP-Connect, 20A, AUTOGUARD, Autotest, 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R.

  • Audible SNAP, indicates solid connection
  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • SNAP sonore, indique une connexion solide 
  •  Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage

SNAP Connect, Self Grounding, AUTOGUARD Technologie d'autotest

Général

Application

qualité commerciale

Catalog Number

GFRST20SNAPI

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

Type d'article

Prise Style Line DDFT

UPC

883778124532

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10