HUBBELL CANADA
Image of GFRST20SNAPLA Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPLA
Image of GFRST20SNAPLA Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPLA
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
SNAPConnect Devices
Discontinué

Prix ​​DDFT SNAP-Connect, 20A, GFRST20SNAPLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20SNAPLA

Prise DDFT SNAP-Connect, 20A, AUTOGUARD, Autotest, 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R.

  • Audible SNAP, indicates solid connection
  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • SNAP sonore, indique une connexion solide 
  •  Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage

SNAP Connect, Self Grounding, AUTOGUARD Technologie d'autotest

Général

Application

qualité commerciale

Catalog Number

GFRST20SNAPLA

Couleur

Amande pâle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

1

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

Type d'article

Prise Style Line DDFT

UPC

883778124556

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10