Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAPGF20W
SNAPConnect®, Self Grounding, AUTOGUARD® Self-Test Technology
Application
Commercial Grade
Catalog Number
SNAPGF20W
Couleur
White
Famille de produit
Heavy Duty
Matériau
Nylon
Spécifications
Taille
4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type
Standard
Type d'article
Style Line GFCI Receptacle
UPC
783585746449
Dimensions
1.48 po x 1.75 po x 4.12 po
Hauteur
4.12 in
Largeur
1.75 in
Longueur
1.48 in
Poids
0.35 lb
Taille
4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
SNAPConnect®
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
UL 943 and Meets All NEC® Requirements
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
10