HUBBELL CANADA
Image of SNAPGF15W Prix ​​SNAPConnect® DDFT, 15A, SNAPGF15W
Image of SNAPGF15W Prix ​​SNAPConnect® DDFT, 15A, SNAPGF15W
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
Image of SNAPGF15W Prix ​​SNAPConnect® DDFT, 15A, SNAPGF15W

Prix ​​SNAPConnect® DDFT, 15A, SNAPGF15W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAPGF15W

Prise SNAPConnect® DDFT, 15A, AUTOGUARD®, auto-test, 125V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-15R.

  • SNAP sonore, indique une connexion solide
  • Conforme aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD®
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation en face ou en aval si l'appareil est mal câblé
  • Indicateur d'état à LED unique : le vert indique l'alimentation, le rouge indique un déclenchement, le rouge clignotant indique la fin de vie.

SNAPConnect®, Self Grounding, AUTOGUARD® Self-Test Technology

Général

Application

Commercial Grade

Catalog Number

SNAPGF15W

Couleur

White

Matériau

Nylon

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - Brass

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Standard

Type d'article

Style Line GFCI Receptacle

UPC

783585746371

Dimensions

Dimensions

1.48 po x 1.75 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Longueur

1.48 in

Taille

4.12 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

SNAPConnect®

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10