HUBBELL CANADA
Image of VSI20R507 Prix ​​Versamate 20A 4P5W 480V, VSI20R507
*Image représentative
Image of VSI20R507 Prix ​​Versamate 20A 4P5W 480V, VSI20R507
Discontinué

Prix ​​Versamate 20A 4P5W 480V, VSI20R507

Marque: Killark

No de catalogue: VSI20R507

DISCONTINUÉ - Prise Versamate 20A 4P5W 480V.

La série Killark VersaMate® VSI de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation intérieure et extérieure, tandis que la construction non métallique garantit une résistance ultime à la corrosion. Le codage couleur et la configuration des broches rendent physiquement impossible l'accouplement de fiches et de prises de différentes tensions et courants nominaux. Le mécanisme de commutation verrouillé empêche le retrait accidentel de la fiche de la prise sous charge.

Général

Catalog Number

VSI20R507

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Série

VSI Series

UPC

783936987057