HUBBELL CANADA
Image of VSI30R405 Prix ​​Versamate 32A 3P4W 600V, VSI30R405
*Image représentative
Image of VSI30R405 Prix ​​Versamate 32A 3P4W 600V, VSI30R405

Prix ​​Versamate 32A 3P4W 600V, VSI30R405

Marque: Killark

No de catalogue: VSI30R405

Prise Versamate 32A 3P4W 600V.

La série Killark VersaMate® VSI de prises commutées et verrouillées offre une solution de prise dans les zones dangereuses. Les indices de résistance aux intempéries NEMA 4X permettent une utilisation intérieure et extérieure, tandis que la construction non métallique garantit une résistance ultime à la corrosion. Le codage couleur et la configuration des broches rendent physiquement impossible l'accouplement de fiches et de prises de différentes tensions et courants nominaux. Le mécanisme de commutation verrouillé empêche le retrait accidentel de la fiche de la prise sous charge.

Général

Catalog Number

VSI30R405

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Série

VSI Series

UPC

783936987149