Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKLTR12SCA6S
Standard Product
Application
Optical Signal
Atténuation
.75dB Per End
Catalog Number
FPBKLTR12SCA6S
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type d'article
SC-A Pigtails
Type de connecteur
SC/APC
Type de la prise ou fiche
SC-A-SM, 12F, 250LT, OS2
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
UPC
662620308876
Diamètre extérieur
0.2
Longueur (mètres)
3 m
Portée
12
Taille de l'afficheur
9 Micron
Connectivité
Plug-In
Calibre des fils
9 Micron
Mode
OS2
Nombre de fibres
12
Type de conducteur
Glass
Type de fibre
Riser
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Atténuation
.75dB Per End
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type de connecteur
SC/APC
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
Quantité dans l'emballage
50