HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, Fiches DDFT, Commerciales, Jeu manuel, 15A 120V CA, 5-15R, Fiche seule, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Jaune, GFPST5266CY
Image of GFPST5266CY Produits de protection électrique, Fiches DDFT, Commerciales, Jeu manuel, 15A 120V CA, 5-15R, Fiche seule, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Jaune, GFPST5266CY

Produits de protection électrique, Fiches DDFT, Commerciales, Jeu manuel, 15A 120V CA, 5-15R, Fiche seule, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Jaune, GFPST5266CY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPST5266CY

Power Protection Products, Fiches DDFT, Commerciales, Jeu manuel, 15A 120V CA, 5-15R, Fiche seule, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Jaune.

  • Industrial Grade Manual Set
  • Self-test functionality per UL 943 requirement
  • Ensemble manuel de qualité industrielle 
  • fonctionnalité d'auto-test conformément aux exigences UL 943

Set manuel

Général

Application

Qualité industrielle

Catalog Number

GFPST5266CY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

Covers - PVC

Type

Manual Set

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche mâle DDFT

UPC

783585703305

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1800 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • NEC® And CEC Requirements
  • UL Listed

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

40