Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL10P120BM
Application
Replacement Module
Catalog Number
HBL10P120BM
Conditions environnementales
Used in Panel
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Performance
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type d'article
Service and Branch Panel Protection
UPC
783585120775
Taille de l'afficheur
120kA Peak
Connectivité
Bolt In
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Three Phase
Tension nominale
347/600V AC WYE kV
Conditions environnementales
Used in Panel
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd
Performance
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5