Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HLDMP
Standard Product
Application
Small Molded Plug Size
Catalog Number
HLDMP
Couleur
Jaune
Famille de produit
Accessory
Légende
Instructions Molded Into Product
Matériau
Polypropylene
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 60°C and minimum continuous -29 °C
Type
For 15 And 20A Straight Blade Plugs
Type d'article
Accessories PLUGOUT® Lockout Devices
Type de la prise ou fiche
All Standard Plugs and Connectors
Type de verrouillage
Accepts up to 2 Padlocks (not supplied)
UPC
783585001906
Dimensions
4.22 po x 3.14 po x 2.57 po
Dimensions de la prise ou fiche
Min: .79" (20.0), Max: 1.73" (44.0) in
Hauteur
2.57 in
Largeur
3.14 in
Longueur
4.22 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Small Molded Plug Size
Couleur NEMA
Yellow
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 60°C and minimum continuous -29 °C
Nombre d'unités sur la palette
1360
Quantité dans l'emballage
10