HUBBELL CANADA
Produits de signalisation et de contrôle, Mini-Quick, fiche mâle, 5 pôles, connectable sur site, F7, MIMS14F7
Image of MIMS14F7 Produits de signalisation et de contrôle, Mini-Quick, fiche mâle, 5 pôles, connectable sur site, F7, MIMS14F7
Image of MIMS14F7 Produits de signalisation et de contrôle, Mini-Quick, fiche mâle, 5 pôles, connectable sur site, F7, MIMS14F7
Discontinué

Produits de signalisation et de contrôle, Mini-Quick, fiche mâle, 5 pôles, connectable sur site, F7, MIMS14F7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MIMS14F7

Produits de signalisation et de contrôle, Mini-Quick, fiche mâle, 5 pôles, connectable sur site, F7.

  • Corps conçu pour résister aux chocs
  • la décharge de traction protège les terminaisons
  • les entonnoirs de fil de précision éliminent les brins perdus.

Standard Product

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

MIMS14F7

Conditions environnementales

IP67 Ingress Protection

Diamètre des filets

Non-Threaded

Matériau - Écrou d'accouplement

Aluminum

Matériel - Coquille

PBT

Matériel - Joint torique

Neoprene

Matériel - pièce d'insertion

PUR/PA

Matériel - surmoulure

PBT

Performance

  • Electrical - Amperage - 4A
  • Electrical - Maximum Wire Size - #18 AWG
  • Electrical - Voltage Rating - 250V
  • Environmental - Moisture Resistance - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - -40°C to 90°C

Spécifications

  • Connector Insert - Nylon
  • Connector Shell - PBT
  • Contacts - Brass, gold plate over palladium nickel
  • Coupling Nut - Nickel plated brass, SST consult factory

Température fonctionnement

-40 Deg C to 85 Deg C

Type d'article

Male In-Line Straight Plug

UPC

783585192451

Dimensions

Diamètre des filets

Non-Threaded

Poids

0.125 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

4 A

Courant nominal

4 A

Courant nominal

4 A

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Portable Cord

Taille du câble

.16"-.24"

Certifications et conformité

Conditions environnementales

IP67 Ingress Protection

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2 No. 182.3 and CSA C22.2 No. 94.2-07
  • UL 2238 and UL50E, File No. E192071

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage - 4A
  • Electrical - Maximum Wire Size - #18 AWG
  • Electrical - Voltage Rating - 250V
  • Environmental - Moisture Resistance - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - -40°C to 90°C

Température fonctionnement

-40 Deg C to 85 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

30