HUBBELL CANADA
Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, blanc, HBL18300MW
Image of HBL18300MW Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, blanc, HBL18300MW
Image of HBL18300MW Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, blanc, HBL18300MW

Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, blanc, HBL18300MW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18300MW

Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, blanc.

Le dispositif de câblage Hubbell – Kellems série 18, à nez sphérique, les fiches et connecteurs unipolaires sont répertoriés cULus pour une utilisation aux États-Unis et au Canada et sont compatibles avec tous les produits concurrents. La série 18 unipolaire est une solution populaire pour les connexions soudées et dans les chantiers navals. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

  • Logement à prise facile
  • La vis de retenue non conductrice bloque les contacts en place
  • La grande flèche d'alignement surélevée facilite l'accouplement des dispositifs.

Général

Catalog Number

HBL18300MW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

18 Series

Type

Male

Type

Bouchons

UPC

783585539287

Dimensions

Poids

0.75 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

300 A

Courant nominal

300 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

50