HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour moyeu 60A 1 1/2" NPT, coudé, vis de fixation incluse, aluminium coulé gris, BB602WA
Image of BB602WA Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour moyeu 60A 1 1/2" NPT, coudé, vis de fixation incluse, aluminium coulé gris, BB602WA
Image of BB602WA Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour moyeu 60A 1 1/2" NPT, coudé, vis de fixation incluse, aluminium coulé gris, BB602WA

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour moyeu 60A 1 1/2" NPT, coudé, vis de fixation incluse, aluminium coulé gris, BB602WA

Marque: Bryant

No de catalogue: BB602WA

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour moyeu 60A 1 1/2" NPT, coudé, vis de fixation incluse, aluminium coulé gris.

  • Qualité industrielle
  • Accessoire
  • Boîtier arrière
  • Pour moyeu NPT 60 A 1 1/2 po
  • Anglé

Standard Product

Général

Catalog Number

BB602WA

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Back Boxes and Adapters

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" NPT Hub

Type

15 Degree

Type

Back Box with Adapter

Type d'article

Mounting Box

UPC

781786253056

Dimensions

Taille de l'afficheur

60A and 63A Devices

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Liée à l'opération

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" NPT Hub

Logistique

Quantité dans l'emballage

10