HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100B7W
Image of 3100B7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100B7W
Image of 3100B7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100B7W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100B7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 3100B7W

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau.

  • Qualité industrielle
  • Entrée à bride mâle
  • 100 A, 480 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Vis de borne

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

3100B7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

Watertight - IP67

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Inlet

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786250116

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

480V AC

Puissance en Watts

27700 W

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Watertight

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact