HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, noir, étanche, 560B5W
Image of 560B5W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, noir, étanche, 560B5W
Image of 560B5W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, noir, étanche, 560B5W
Discontinué

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, noir, étanche, 560B5W

Marque: Bryant

No de catalogue: 560B5W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-fils 5-fils à la terre, bornes à vis, noir, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Entrée à bride mâle
  • 60 A triphasé en étoile 347/600 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles à 5 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

560B5W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir

Famille de produit

Watertight - IP67

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Inlet

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786251939

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 347/600V

Puissance en Watts

36000 W

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

3 Phase Y 347/600 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Watertight

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact