HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100P7W
Image of 3100P7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100P7W
Image of 3100P7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100P7W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau, 3100P7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 3100P7W

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, fiche mâle, 100A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminale, rouge, étanche à l'eau.

  • Qualité industrielle
  • Fiche mâle
  • 100 A, 480 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • Borne à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

3100P7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Plugs

Type d'article

Male Plug

UPC

781786250154

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

480 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

27700 W

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Configuration

Type de cordon

All Portable