Marque: Bryant
No de catalogue: 360P7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
360P7W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Plugs
Type d'article
Male Plug
UPC
781786250659
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
480 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
16620
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Type de cordon
All Portable