Marque: Bryant
No de catalogue: 3100R7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
3100R7W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786250178
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
480V AC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
27700 W
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#3 AWG to #1/0 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight